






+ 2
Transformador reductor de APC 208 V/120 V 10 kVA
APTF10KT01
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega |
---|
Main Input Voltage | 208 V |
---|---|
Main Output Voltage | 120 V 208 V 240 V |
output connector type | Cable duro 3-hilos (2PH + G) 1 Cable duro 4-hilos (2 fase+neutro+tierra) 1 |
número de unidad de rack | 4U |
equipo suministrado | CD de documentación Panel integrado Guía de instalación Brackets para Rack-mount Manual de usuario |
color | Negro |
---|---|
altura | 17.5 cm |
anchura | 43.2 cm |
profundidad | 74.9 cm |
peso del producto | 100 kg |
ubicación de montaje | Frontal |
Mounting preference | Lower |
tipo de montaje | Carril |
Tensión de entrada aceptable | 200…240 V |
---|---|
Max line current | 60 A |
límites de corriente de entrad | 60 A |
Capacidad de carga | 10000 VA |
Frecuencia asignada de empleo | 45-65 Hz |
number of input connectors | 1 Cable duro 3-hilos (2PH + G) |
Total máximo de corriente extraída | 60 A |
---|---|
número de salidas de toma de alimentación | 4 |
tipo de protección | Interruptor automático |
eficacia | 95 % |
number of power socket outlets | 2 NEMA L5-20R 2 NEMA L14-30R |
certificaciones de producto | C-Tick CE CSA GOST Registrado por UL VDE |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
temperatura ambiente de almacenamiento | -25…65 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0.00…15240.00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 40.6 cm |
Package 1 Width | 100 cm |
Package 1 Length | 60 cm |
Package 1 Weight | 125 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtén más información
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Certificaciones y normas
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.