


5 videos
Cartucho de baterías de recambio #140 de APC con 2 años de garantía
APCRBC140
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
tipo de batería | Batería sellada de plomo |
---|---|
equipo suministrado | Guía para reciclaje de baterías |
color | Negro |
---|---|
altura | 12.2 cm |
anchura | 19.7 cm |
profundidad | 59.7 cm |
peso del producto | 34.55 kg |
tipo de montaje | En cordón de luminaria |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
altitud de almacenamiento | 0.00…15240.00 m |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % Sin condensación |
Ranuras libres para baterías | 0 |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 0 |
montaje de dispositivo | Cartucho de batería adjunto |
voltaje de batería | 192 V |
información adicional | Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image. |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
Paquete 1 Peso | 37.27 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 22.6 cm |
Paquete 1 ancho | 40.9 cm |
Paquete 1 Largo | 78.1 cm |
Número de Unidades en el Paquete 3 | 20 |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtén más informaciónRendimiento de recursos
Take-back program available
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.