


Cartucho de baterías de recambio #105 de APC con 2 años de garantía
APCRBC105
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
tipo de producto o componente | Replacement battery cartridge ((*)) |
---|---|
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería sellada de plomo |
equipo suministrado | Todos los conectores necesarios Guía para reciclaje de baterías Gabinete o bandeja metálica para baterías Embalaje reutilizable Guía de instalación |
altura | 10.8 cm |
---|---|
anchura | 16.5 cm |
profundidad | 57.2 cm |
peso del producto | 24.55 kg |
tipo de montaje | En cordón de luminaria |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Humedad relativa | 0…95 % |
temperatura ambiente de almacenamiento | -5…45 °C |
altitud de almacenamiento | 0.00…15240.00 m |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
Ranuras libres para baterías | 0 |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 0 |
montaje de dispositivo | Cartucho de batería adjunto |
voltaje de batería | 48V |
información adicional | The SUA48RMXLBP3U requires two(2) APCRBC105.. |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
Batería de repuesto |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 27.9 cm |
Package 1 Width | 31.1 cm |
Package 1 Length | 73.7 cm |
Package 1 Weight | 26.36 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtén más información
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Certificaciones y normas
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.