Nuestras marcas

Tarjeta de gestión de redes para UPS 2 con monitoreo ambiental, Schneider

AP9631CH

notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
equipo suministradoDC con software
Sensor de temperatura
Manual de usuario
Físico
colorNegro
altura3.8 cm
anchura12.1 cm
profundidad11.4 cm
peso del producto0.09 kg
mounting preferenceNo preference
tipo de montajeEn cordón de luminaria
Conformidad
normasEN 55022 clase A
EN 55024
FCC parte 15 clase A
ICES-003
certificaciones de productoAS/NZS 3548 (C-Tick) clase A
BSMI
GOST
VCCI clase A
Ambiental
temperatura ambiente de funcionamiento0…45 °C
altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Humedad relativa0…95 %
temperatura ambiente de almacenamiento-5…45 °C
altitud de almacenamiento0.00…15240.00 m
Humedad relativa de almacenamiento0…95 %
Comunicaciones y manejo
AutenticaciónRadius
Unidades emabalaje
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height5.1 cm
Package 1 Width15.9 cm
Package 1 Length23.5 cm
Package 1 Weight0.34 kg
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 2 años
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtén más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempeño basándose en el bienestar

Sin plomo

notification_ok

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.