Nuestras marcas

Paquete de gestión StruxureWare Data Center Expert Enterprise

AP9485

notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Sustentable por diseño
Take-back
RoHS/REACh
Take-back
RoHS/REACh
arrow2_down
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
PresentaciónEl paquete de administración InfraStruXure Central Enterprise brinda una solución integral para vigilancia y monitoreo ambiental y de la infraestructura física. Incluye: 3 monitores para rack NetBotz 550, 6 cámaras compactas NetBotz 160, 3 sensores compactos para rack NetBotz 150, 1 sensor de vibración NetBotz - 12 pies (3,6 m), 1 cable de contactos secos NetBotz de 15 pies (4,5 m), 1 sensor para interruptor de puerta NetBotz (2) para rack APC - 12 pies (3,6 m), 1 cable NetBotz de 0-5 V - 15 pies (4,5 m), 1 sensor de humo de NetBotz - 10 pies (3 m), 1 sensor de filtraciones por cuerda NetBotz - 20 pies (6 m), 1 baliza, 1 dispositivo InfraStruXure® Central Enterprise con licencia para 25 nodos, 1 contrato de soporte técnico para software de InfraStruXure® Central Enterprise.
Tiempo de EntregaSuele entregarse en el plazo de 2 semanas
Principal
número de unidad de rack2U
número de cables2
protocolo del puerto de comunicaciónDNS
HTTP
HTTPS
SMTP
Mensaje de texto
SNMP
SSL
TCP/IP
equipo suministrado1 Licencia de vigilancia para 1 nodo
Licencia para 25 nodos
CD de documentación
Guía de instalación
General
capacidad de memoria4 GB/5 x 300 GB RAID-5 disponibles para almacenamiento de datos
Físico
colorPlateado
altura8.9 cm
anchura71.1 cm
profundidad48.3 cm
peso del producto25 kg
ubicación de montajeFrontal
mounting preferenceNo preference
tipo de montajeCon montaje en bastidor
Ambiental
temperatura ambiente de funcionamiento10…35 °C
altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Humedad relativa5…90 %
temperatura ambiente de almacenamiento-40…70 °C
altitud de almacenamiento0.00…9144.00 m
Humedad relativa de almacenamiento5…95 %
Comunicaciones y manejo
tipo de red de comunicaciónRJ45 10/100 Base-T
USB
Unidades emabalaje
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height38.1 cm
Package 1 Width91.4 cm
Package 1 Length62.9 cm
Package 1 Weight39.55 kg
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 2 años
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtén más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Take-back program available

notification_ok
Desempeño basándose en el bienestar

Conforme con REACh sin SVHC

notification_ok

Sin plomo

notification_ok

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.