

Adaptador de altura de techo, de SX de 42 U a SX de 45 U, 600 mm
ACDC2506
Descatalogado el:05 diciembre 2022
ACDC2506 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega |
---|
profundidad | 106.9 cm |
---|---|
altura | 13.2 cm |
peso del producto | 10.2 kg |
anchura | 59.6 cm |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 18.3 cm |
Paquete 1 Ancho | 119.9 cm |
Paquete 1 Longitud | 56.5 cm |
Paquete 1 Peso | 14.42 kg |
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtén más información
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin plomo
Certificaciones y normas
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.