Nuestras marcas

Image

AP8862 - Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 20A, 120-208V, 3Ph, (36) 5-20R

Power Distribution, Metered Rack PDU

Fecha: 17 diciembre 2014 | Tipo: Technical Drawing
Idiomas: Inglés | Versión: 1.0
Subtipo: Dibujo típico
Referencia del documento: SPD_SCUA-9QSRMW_EN

Files

File Name
AP8862_-_Rack_PDU_2G_Metered_ZeroU_20A_120-208V_3Ph_(36)_5-20R.dwg
SCUA-9QSRMW_R0_EN.pdf

AP8862 - Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 20A, 120-208V, 3Ph, (36) 5-20R

Fecha: 17 diciembre 2014
Tipo: Technical Drawing
Idiomas: Inglés
Versión: 1.0

Files

File Name
AP8862_-_Rack_PDU_2G_Metered_ZeroU_20A_120-208V_3Ph_(36)_5-20R.dwg
SCUA-9QSRMW_R0_EN.pdf

Productos relacionados

  • Gamas de producto:
  • NetShelter Metered Rack PDUs