

-
PDPB150G6F : Unidad PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, 480 V:208 V, transformador de aislamiento, 84 polos, 1 subalimentador
- Fecha del documento: 04/02/2023
- Referencia: PDPB150G6F_ROHS_DECLARATION
- Descripción Unidad PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, 480 V:208 V, transformador de aislamiento, 84 polos, 1 subalimentador
- Tamaño: 195,3 kb
- Idioma: Español
-
SYBTU1-PLP : Unidad de baterías para Symmetra PX
- Fecha del documento: 04/02/2023
- Referencia: SYBTU1-PLP_REACH_DECLARATION
- Descripción Unidad de baterías para Symmetra PX
- Tamaño: 195,3 kb
- Idioma: Español
-
AR3100 : Gabinete para servidores NetShelter SX de APC 42 U, 600 mm x 1070 mm, con paneles laterales, negro
- Fecha del documento: 04/02/2023
- Referencia: AR3100_ROHS_DECLARATION
- Descripción Gabinete para servidores NetShelter SX de APC 42 U, 600 mm x 1070 mm, con paneles laterales, negro
- Tamaño: 195,3 kb
- Idioma: Español
-
SURTA3000XL Declaración REACh
- Fecha del documento: 04/02/2023
- Referencia: SURTA3000XL_REACH_DECLARATION
- Descripción Easy UPS en línea SRV de APC, 2000 VA, RM, 120 V, con kit de rieles
- Tamaño: 195,3 kb
- Idioma: Español
-
PD60F6FK1 : Unidad PDU InfraStruxure de 60 kW 208 V/208 V
- Fecha del documento: 04/02/2023
- Referencia: PD60F6FK1_ROHS_DECLARATION
- Descripción Unidad PDU InfraStruxure de 60 kW 208 V/208 V
- Tamaño: 195,3 kb
- Idioma: Español
-
AP9564 : Unidad PDU para rack básica de 1 U, 20 A, 120 V, (10) 5-20; L5-20P
- Fecha del documento: 04/02/2023
- Referencia: AP9564_REACH_DECLARATION
- Descripción Unidad PDU para rack básica de 1 U, 20 A, 120 V, (10) 5-20; L5-20P
- Tamaño: 195,3 kb
- Idioma: Español
-
GVSUPS30K0B5FS : UPS Galaxy VS de 30 kW y 208 V para hasta 5 series de baterías internas modulares inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5 x 8
- Fecha del documento: 04/02/2023
- Referencia: GVSUPS30K0B5FS_REACH_DECLARATION
- Descripción UPS Galaxy VS de 30 kW y 208 V para hasta 5 series de baterías internas modulares inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5 x 8
- Tamaño: 195,3 kb
- Idioma: Español
-
NBES0308 Declaración RoHS de la UE
- Fecha del documento: 04/02/2023
- Referencia: NBES0308_ROHS_DECLARATION
- Descripción Sensor de cuerda para fugas NetBotz - 20 pies (6 m)
- Tamaño: 195,3 kb
- Idioma: Español
-
G35T15KF2B4S : MGE Galaxy 3500, 15 kVA y 208 V, con 2 módulos de baterías ampliables a 4, servicio de puesta en marcha 5 x 8
- Fecha del documento: 04/02/2023
- Referencia: G35T15KF2B4S_ROHS_DECLARATION
- Descripción MGE Galaxy 3500, 15 kVA y 208 V, con 2 módulos de baterías ampliables a 4, servicio de puesta en marcha 5 x 8
- Tamaño: 195,3 kb
- Idioma: Español
-
GVXCBC400P505 : Gabinete de baterías Galaxy VX, 400 A, Premium 505 watt/celda de batería
- Fecha del documento: 04/02/2023
- Referencia: GVXCBC400P505_ROHS_DECLARATION
- Descripción Gabinete de baterías Galaxy VX, 400 A, Premium 505 watt/celda de batería
- Tamaño: 195,3 kb
- Idioma: Español
prm-load-more-docs