Наши бренды

High Performance Battery String 9Ah For Symmetra PX500 Modular UPS - Spare Part Kit

WSYBTU2-PLP-OPT2

arrow2_down

Спецификации

Обзор
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Физические параметры
Высота95,4 cm
Ширина64,2 cm
Глубина70 cm
Вес нетто136,39 kg
Исполнение монтажаНестоечный
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height106,8 cm
Package 1 Width91,1 cm
Package 1 Length78,7 cm
Package 1 Weight146,991 kg
Гарантия на оборудование
ГарантияНа ремонт либо замену сроком на 5 год