(1) дополнительный выезд для контрактного профилактического обслуживания (1) ИБП Galaxy 1000 30–60 кВ·А
WPMV-G1-06
Спецификации
Срок поставки | Обычно поставляется в течение двух недель |
---|
Тип продукта | Обслуживание |
---|
Тип сервиса CPQ | Addnl PM Visit UPS |
---|
Исполнение монтажа | Нестоечный |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.