Наши бренды

Батарейный модуль для ИБП APC Symmetra, стоечное исполнение, 2–6 кВ·А

SYBT2

notification_ok
Экологические свойства продукта Узнать больше
arrow2_down

Спецификации

Обзор
ПрезентацияExtended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Количество Unit2U
Количество кабелей1,0
Тип батареиСвинцово-кислотная батарея
Физические параметры
ЦветБежевый
Высота8,3 см
Ширина21,6 см
Глубина54,6 см
Вес нетто22,27 кг
Исполнение монтажаНестоечный
USB-совместимыйNo
Параметры окружающей среды
Температура окружающей среды0…40 °C
Высота над уровнем моря0...10000 ft
Относительная влажность0…95 %
Температура окружающей среды при хранении-15…45 °C
Высота хранения0,00…15240,00 м
Относительная влажность хранения0…95 %
Батареи и продолжительность автономной раб
Размещение батарейВнутренняя батарея
Свободные отсеки для батарей0
Предварительно установленные батареи0
Монтаж устройстваЗакрытый аккумуляторный блок
количество картриджей RBC™1
Тип упаковки
Вес упаковки23,86 кг
Высота упаковки 124,8 см
Ширина упаковки 135,6 см
Длина упаковки 166 см
Количество штук в упаковке 312
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., optional on-site warranties available, дополнительные абонементы на продление гарантии
arrow2_down

Устойчивое развитие

Green premium brand logo
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left
Производительность ресурсов

Take-back program available

notification_ok

Регламент REACh

Директива EC RoHS

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)

Декларация ЕС RoHS

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.