Наши бренды

Symmetra PX 125 кВт с возможностью расширения до 250 кВт, без сервисного байпаса и системы распределения питания — с возможностью параллельного подключения

SY125K250D

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Спецификации

Обзор
ПрезентацияВысокоэффективное 3-фазное модульное расширяемое решение, выполненное с использованием лучшей в отрасли аппаратуры, для бесперебойного питания средних и больших ЦОДов и ответственного оборудования. Несколько ИБП могут работать параллельно, что позволяет создавать системы бесперебойного питания с высокоэффективным резервированием мощностью до 2 МВт. Для контроля автоматического выключателя и обеспечения аварийного отключения питания в системе с параллельным включением ИБП с нестандартными распределительными щитами и установками при помощи панели сервисного байпаса сторонних производителей необходим комплект для подключения APC Symmetra PX250/500 к распределительным щитам сторонних производителей.
Срок поставкиОбычно поставляется в течение 6 недель
Основные характеристики
Время работы с нагрузкой
Вт
information_circle
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы.
Мин.-макс.: 12500-125000 Вт
Макс. используемая емкость
information_circle
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.
Основное Входное напряжение3 фазы
3 фазы
Другое Входное напряжение415 B
Основное Выходное напряжение480 B3 фазы
400 В3 фазы
Другое Выходное напряжение415 B
Номинальная мощность [Вт]125000 Вт
Номинальная мощность125000 В·А
Тип выходного соединенияНеразъемное четырехпроводное (3P + E) 1
Неразъемное пятипроводное (3P + N + E) 1
Тип батареиСвинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Оборудование в комплектеУслуги по сборке
Руководство по установке
Плата сетевого управления
Услуга по вводу в эксплуатацию
Руководство по эксплуатации
Общие
Допуск по напряжению в режиме байпаса+/-10 %, варианты установки +/- 4/6/8/10 %
Количество незанятых силовыми модулями сло5
Количество занятых силовыми модулями слото5
запаснойYes
Физические параметры
ЦветЧерный
Высота199,1 см
Ширина235 см
Глубина107 см
Вес нетто2462 кг
USB-совместимыйNo
Вход
Частота сети40–70 Гц автоопределение
Кол-во входных соединений1 Неразъемное четырехпроводное (3P + E)
1 Неразъемное пятипроводное (3P + N + E)
Пределы входного напряжения340...460 В 400 B
408...552 В 480 B
Максимальная устойчивость к короткому замы50 кА
Суммарные гармонические искажения на входеМенее 5% при полной нагрузке
Тип защиты входа3-полюсный автоматический выключатель
коэффициент мощности нагрузки0,5 вызывает задержку 0,5
Вх.коэфф. мощностри при полной нагрузке0,99
Выход
Максимальная задаваемая мощность (Вт)250000 Вт
Гармонические искаженияМенее 2%
выходная частота50 Гц синхронизированная с электросетью
60 Гц +/- 0,1 % для номинала в 60 Гц не синхронизированная
50 Гц +/- 0,1 % для номинала в 50 Гц не синхронизированная
60 Гц синхронизированная с электросетью
Тип ИБПТопология двойное преобразование
Тип формы напряженияСинусоидальный сигнал
Допустимое отклонение выходного напряжени+/- 1% для статической нагрузки и ± 5% при изменении нагрузки на 100%
КНИ выходного напряжения< 2% linear load and < 3% non-linear load
Режим перегрузки10 мин при 125%, 60 с при 150%
тип байпасаВстроенный статический байпас
КПД96 % (работа от батарей)
Максимальная задаваемая мощность (ВА)500000 В·А
Время переключения2 мс (типовое значение)
Соответствие
СертификатыСертификат cUL
EUROBAT
внесен в список UL
СтандартыСтандарт CSA C22.2 № 107.3
EN/IEC 62040-1-1
EN/IEC 62040-2
EN/IEC 62040-3
OSHPD
UL 1778
UL 60950-1
Параметры окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды0…40 °C
Относительная влажность0…95 %
Высота над уровнем моря0...3333 ft
Температура окружающей среды при хранении-15…40 °C
Относительная влажность хранения0…95 %
Высота хранения0,00…15240,00 м
Акустический уровень54 дБА
Тепловыделение в режиме работы от сети15473 БТЕ/ч
Степень защиты NEMANEMA 1
Степень защиты IPIP20
Батареи и продолжительность автономной раб
Время работыView Runtime Graphaction_new_window
ЭффективностьView Efficiency Graphaction_new_window
Предварительно установленные батареи8
Свободные отсеки для батарей0
Типовое время перезарядки3,5 ч
количество картриджей RBC™6
Режим перегрузки10 мин при 125%, 60 с при 150%
Мощность зарядного устройства (Вт)11815 Вт номинальный
Срок службы батареи5…8 г.
Емкость батареи в вольт-ампер-часах41472 ВАч время работы
опции по батареямSYBFXR8-8 1 82944 ВАч
SYBFXR8-8 2 124416 ВАч
SYBFXR8-8 3 165888 ВАч
SYBFXR8-8 7 331776 ВАч
SYBFXR8-8 4 207360 ВАч
SYBFXR8-8 5 248832 ВАч
SYBFXR8-8 6 290304 ВАч
Возможность увеличения времени автономии1
Коммуникационные средства и средства админ
Свободные слоты1
Предварительно установленные платы SmartSlot&traNetwork management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus
Панель управленияИнтерфейс пользователя на базе сенсорного жк-индикатора
Аварийное отключение питания (EPO)Опциональный
Тип упаковки
Вес упаковки2727 кг
Высота упаковки 1215 см
Ширина упаковки 1299 см
Длина упаковки 1127 см
Гарантия на оборудование
Гарантия1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя
arrow2_down

Устойчивое развитие

Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left
Производительность ресурсов

Энергоэффективный продукт

notification_ok

Директива EC RoHS

Не соответствует требованиям