ИБП APC Smart-UPS VT 30 кВА 400 В, внутренний сервисный байпас, возможно параллельное подключение
SUVTP30KH
Снято с производства:22 Октябрь 2021
Рекомендуемая замена
Спецификации
Срок поставки | Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения |
---|
Основное Входное напряжение | 400 B 3 фазы |
---|---|
Другое Входное напряжение | 380 B 415 B |
Основное Выходное напряжение | 230 В 400 В3 фазы |
Другое Выходное напряжение | 380 B 415 B |
Номинальная мощность [Вт] | 24000 W |
Номинальная мощность | 30000 VA |
Тип выходного соединения | Неразъемное четырехпроводное (3P + E) 1 Неразъемное пятипроводное (3P + N + E) 1 |
Соединение – клеммы | 1 винтовые зажимы |
Тип батареи | Внешняя батарейная система |
Оборудование в комплекте | Компакт-диск с программным обеспечением Плата сетевого управления Поставляется с установленными силовыми модулями Руководство по эксплуатации Скобы, крепящиеся болтами Руководство по установке |
Количество незанятых силовыми модулями сло | 0 |
---|---|
Количество занятых силовыми модулями слото | 0 |
запасной | No |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 82,3 cm |
Ширина | 52,3 cm |
Глубина | 83,8 cm |
Вес нетто | 182,5 kg |
Место монтажа | Передний |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
USB-совместимый | No |
Частота сети | 47–70 Гц автоопределение |
---|---|
Кол-во входных соединений | 1 Неразъемное пятипроводное (3P + N + E) |
Пределы входного напряжения | 304...477 В |
Максимальный входной ток | 41 A |
Коммутационная способность по току | 63 A |
Вх.коэфф. мощностри при полной нагрузке | 0,98 |
Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 24000 W |
---|---|
Гармонические искажения | Менее 5 % при полной нагруке |
выходная частота | 47–53 Гц для номинала в 50 Гц синхронизированная с электросетью 50 Гц +/- 0,1 % для номинала в 50 Гц не синхронизированная |
Крест-фактор | Безлимитный |
Тип ИБП | Топология двойное преобразование |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Режим перегрузки | 10 мин при 125%, 60 с при 150% |
тип байпаса | Встроенный сервисный байпас Встроенный статический байпас |
Максимальный выходной ток | 48 A |
Максимальная задаваемая мощность (ВА) | 30000 VA |
Сертификаты | C-Tick |
---|
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Относительная влажность | 0…95 % |
Высота над уровнем моря | 0...3333 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -50…40 °C |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Высота хранения | 0,00…3048,00 m |
Акустический уровень | 55 дБА |
Степень защиты IP | IP20 |
Эффективность | View Efficiency Graph |
---|---|
Предварительно установленные батареи | 0 |
Свободные отсеки для батарей | 0 |
Дополнительная информация | Выбор выходного трехфазного напряжения 380 : 400 или 415 В |
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 0 ВАч время работы |
Возможность увеличения времени автономии | 0 |
Свободные слоты | 0 |
---|---|
Предварительно установленные платы SmartSlot&tra | Network management card with environmental monitoring |
Функция аварийной сигнализации | Многофункциональная LCD панель состояния и управления |
Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 129 cm |
Package 1 Width | 111 cm |
Package 1 Length | 72 cm |
Package 1 Weight | 221,5 kg |
Number of Units in Package 3 | 1 |
Гарантия | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя |
---|
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.
SUVTP30KH заменяется на: