






"ИБП с сетевой картой APC Smart-UPS X 3000VA"
SMX3000RMHV2UNC
Доступна Запасная батарея (1)
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Спецификации
Презентация | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
Время работы с нагрузкой ВтВведите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы. Мин.-макс.: 270-2700 Вт | |
---|---|
Макс. используемая емкость Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки. | |
Основное Входное напряжение | 208 B 230 B |
Другое Входное напряжение | 220 B 240 B |
Основное Выходное напряжение | 230 В |
Другое Выходное напряжение | 208 B 220 В 240 В |
Номинальная мощность [Вт] | 2700 W |
Номинальная мощность | 3000 VA |
Input Connection Type | BS1363A Британский IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P |
output connection type | 8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19 |
Количество Unit | 2U |
Длина | 2,44 m |
Количество кабелей | 1 |
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Оборудование в комплекте | Компакт-диск с программным обеспечением Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS Датчик температуры Руководство по эксплуатации Плата управления Web/SNMP |
Количество силовых модулей | 2400 |
---|---|
Количество занятых силовыми модулями слото | 0 |
Количество незанятых силовыми модулями сло | 0 |
продуктовая подкатегория web | Network card pre-installed |
запасной | No |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 8,5 cm |
Ширина | 43,2 cm |
Глубина | 66,7 cm |
Вес нетто | 37,32 kg |
Место монтажа | Передний |
Тип крепежа | Нижний |
Исполнение монтажа | Стоечный |
двухопорное крепление | 0 |
USB-совместимый | Yes |
Пределы входного напряжения | 140...280 В |
---|---|
Частота сети | 50/60 Гц +/- 3 Гц автоопределение |
Гармонические искажения | Менее 5 % |
---|---|
Максимальная задаваемая мощность (ВА) | 3000 VA |
Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 2700 W |
Время переключения | 2-4 мс Типичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
выходная частота | 50/60 Гц +/- 3 Гц синхронизированная с электросетью |
Сертификаты | C-Tick CE EAC ГОСТ IRAM VDE |
---|---|
Стандарты | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Акустический уровень | 55 дБА |
---|---|
Теплоотдача | 184 ‰ |
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Относительная влажность | 0…95 % |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Время работы | View Runtime Graph |
---|---|
Эффективность | View Efficiency Graph |
Возможность увеличения времени автономии | 1 |
Предварительно установленные батареи | 0 |
Свободные отсеки для батарей | 0 |
Типовое время перезарядки | 3 h |
количество картриджей RBC™ | 1 |
Срок службы батареи | 3…5 year(s) |
Запасная батарея | APCRBC117 |
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 738 ВАч время работы |
Мощность зарядного устройства (Вт) | 245 W номинальный |
опции по батареям | SMX120RMBP2U 1 2214 ВАч SMX120RMBP2U 2 3690 ВАч SMX120RMBP2U 3 5166 ВАч SMX120RMBP2U 4 6642 ВАч SMX120RMBP2U 6 9594 ВАч SMX120RMBP2U 8 12546 ВАч SMX120RMBP2U 10 15498 ВАч |
Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек |
---|---|
Панель управления | Многофункциональная LCD панель состояния и управления |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Свободные слоты | 0 |
Предварительно установленные платы SmartSlot&tra | Network management card 2 with environmental monitoring |
control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл | 645 J |
---|---|
Подавление шума | Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам ieee : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям ul 1449 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 24,3 cm |
Package 1 Width | 59,6 cm |
Package 1 Length | 86,9 cm |
Package 1 Weight | 45,36 kg |
Unit Type of Package 2 | PAL |
Number of Units in Package 2 | 8 |
Package 2 Height | 119 cm |
Package 2 Width | 100 cm |
Package 2 Length | 120 cm |
Package 2 Weight | 382,4 kg |
Количество в одном слое на паллете | 2 |
Количество слоев на паллете | 4 |
Гарантия | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года, дополнительные абонементы на продление гарантии, optional on-site warranties available |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать больше
Производительность ресурсов
Энергоэффективный продукт
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит ртути
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Экологическая отчетнсть