

Кабель-удлинитель для комплекта батарей APC Smart-UPS X 120 В
SMX040
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Спецификации
Презентация | Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs. |
---|---|
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
Тип батареи | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |
---|---|
Поставляемое оборудование | Руководство по установке |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 1,3 cm |
Ширина | 2,5 cm |
глубина | 121,9 cm |
Вес нетто | 0,8 kg |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Свободные отсеки для батарей | 0 |
---|---|
Предварительно установленные батареи | 0 |
Мощность батареи ВАч | 0 ВАч |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,91 kg |
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать больше
Производительность ресурсов
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит ртути
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Экологическая отчетнсть
Профиль кругооборота
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.