Наши бренды

"Источник бесперебойного питания SMT3000I, SMT3000I"

SMT3000I

notification_ok
notification_ok
Экологические свойства продукта Узнать больше

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Спецификации

Обзор
ПрезентацияIntelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Время работы с нагрузкой
Вт
information_circle
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы.
Мин.-макс.: 270-2700 Вт
Макс. используемая емкость
information_circle
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.
Основное Входное напряжение230 V
Другое Входное напряжение220 B
240 B
Основное Выходное напряжение230 В
Номинальная мощность [Вт]2700 Вт
Номинальная мощность3000 В·А
Input Connection TypeIEC 320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
BS1363A Британский
Кол-во выходных соединений8 IEC 320 C13
2 IEC Jumpers
1 IEC 320 C19
Количество Unit0U
Количество кабелей1
Тип батареиСвинцово-кислотная батарея
Оборудование в комплектеUSB кабель
Компакт-диск с документацией
Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS
Общие
Количество занятых силовыми модулями слото0
Количество незанятых силовыми модулями сло0
запаснойNo
Физические параметры
ЦветЧерный
Высота43,5 см
Ширина19,7 см
Глубина54,4 см
Вес нетто52,5 кг
Место монтажаПередний
Тип крепежаNo preference
Исполнение монтажаНестоечный
двухопорное крепление0
USB-совместимыйYes
Вход
Пределы входного напряжения151...302 В регулируемый
160...286 В
Частота сети50/60 Гц +/- 3 Гц автоопределение
Выход
Гармонические искаженияМенее 5 % при полной нагруке
Максимальная задаваемая мощность (ВА)3000 В·А
Максимальная задаваемая мощность (Вт)2700 Вт
Время переключения2 мс (типовое значение)
Тип ИБПЛинейно-интерактивный
Тип формы напряженияСинусоидальный сигнал
выходная частота47–53 Гц для номинала в 50 Гц синхронизированная с электросетью
57–63 Гц для номинала в 60 Гц синхронизированная с электросетью
Соответствие
СертификатыCE
CSA
EAC
RCM
VDE
Параметры окружающей среды
Акустический уровень53 дБА
Тепловыделение в режиме работы от сети375 БТЕ/ч
Высота над уровнем моря0...10000 ft
Температура окружающей среды0…40 °C
Температура окружающей среды при хранении-15…45 °C
Высота хранения0,00…15240,00 м
Относительная влажность0…95 %
Относительная влажность хранения0…95 %
Батареи и продолжительность автономной раб
Время работыView Runtime Graphaction_new_window
ЭффективностьView Efficiency Graphaction_new_window
Дополнительная информацияВыбор выходного напряжения 220, 230 или 240 В
Возможность увеличения времени автономии1
Предварительно установленные батареи0
Свободные отсеки для батарей0
Типовое время перезарядки3 ч
количество картриджей RBC™1
Срок службы батареи3…5 г.
Емкость батареи в вольт-ампер-часах816 ВАч время работы
Мощность зарядного устройства (Вт)271 Вт номинальный
Коммуникационные средства и средства админ
Звуковой сигналСигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Панель управленияМногофункциональная LCD панель состояния и управления
Аварийное отключение питания (EPO)Да
Свободные слоты1
Защита от всплесков напряжения и фильтраци
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл365 Дж
Подавление шумаПостоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам ieee : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям ul 1449
Тип упаковки
Вес упаковки63,7 кг
Высота упаковки 169,9 см
Ширина упаковки 138,1 см
Длина упаковки 176,2 см
SCC14731304268710
Количество штук в упаковке 39
Гарантия на оборудование
Гарантия3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года, optional on-site warranties available, дополнительные абонементы на продление гарантии
arrow2_down

Устойчивое развитие

Green premium brand logo
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left
Производительность ресурсов

Энергоэффективный продукт

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Показатель состояния

Не содержит ртути

notification_ok

Информация об исключениях по регламенту RoHS

Регламент REACh

Директива EC RoHS

Соответствует

Декларация ЕС RoHS

Экологическая отчетнсть

WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль кругооборота

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.