APC Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA, Tower, 230V, 8x IEC C13 outlets,Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
SMT1000INCITE
Спецификации
Презентация | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
Время работы с нагрузкой ВтВведите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы. Мин.-макс.: 70-700 Вт | |
---|---|
Макс. используемая емкость Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки. | |
Основное Входное напряжение | 230 B |
Другое Входное напряжение | 220 B |
Основное Выходное напряжение | 230 В |
Другое Выходное напряжение | 220 В |
Номинальная мощность [Вт] | 700 W |
Номинальная мощность | 1000 VA |
Input Connection Type | IEC 320 C14 |
output connection type | 8 IEC 320 C13 |
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Оборудование в комплекте | USB кабель |
Количество занятых силовыми модулями слото | 0 |
---|---|
Количество незанятых силовыми модулями сло | 0 |
запасной | No |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 21,9 cm |
Ширина | 17,1 cm |
Глубина | 43,9 cm |
Вес нетто | 18,86 kg |
Место монтажа | Передний |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
двухопорное крепление | 0 |
USB-совместимый | Yes |
Пределы входного напряжения | 151...302 В регулируемый |
---|---|
Частота сети | 50/60 Гц +/- 3 Гц автоопределение |
Гармонические искажения | Менее 5 % при полной нагруке |
---|---|
Максимальная задаваемая мощность (ВА) | 1000 VA |
Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 700 W |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
выходная частота | 47–53 Гц для номинала в 50 Гц синхронизированная с электросетью |
Сертификаты | CE |
---|
Акустический уровень | 41 дБА |
---|---|
Теплоотдача | 100 ‰ |
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Относительная влажность | 0…95 % |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Время работы | View Runtime Graph |
---|---|
Эффективность | View Efficiency Graph |
Дополнительная информация | Выбор выходного напряжения 220, 230 или 240 В |
Возможность увеличения времени автономии | 0 |
Предварительно установленные батареи | 0 |
Свободные отсеки для батарей | 0 |
Типовое время перезарядки | 3 h |
количество картриджей RBC™ | 1 |
Срок службы батареи | 3…5 year(s) |
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 264 ВАч время работы |
Мощность зарядного устройства (Вт) | 88 W номинальный |
Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |
---|---|
Функция аварийной сигнализации | Многофункциональная LCD панель состояния и управления |
Аварийное отключение питания (EPO) | Опциональный |
Свободные слоты | 1 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл | 459 J |
---|---|
Подавление шума | Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам ieee : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям ul 1449 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 37,6 cm |
Package 1 Width | 59,5 cm |
Package 1 Length | 32,8 cm |
Package 1 Weight | 22,77 kg |
Гарантия | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеПоказатель состояния
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует
Регламент RoHS Китая
Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.