Наши бренды

ИБП APC Smart-UPS C 1000 ВА с ЖК-экраном, с возможностью монтажа в стойку высотой 2U, 230 В

SMC1000I-2U

notification_ok
notification_ok
Экологические свойства продукта Узнать больше
arrow2_down

Спецификации

Обзор
ПрезентацияIntelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Срок поставкиОбычно поставляется в течение двух недель
Основные характеристики
Время работы с нагрузкой
Вт
information_circle
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы.
Мин.-макс.: 60-600 Вт
Макс. используемая емкость
information_circle
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.
Основное Входное напряжение230 V
Другое Входное напряжение220 B
240 B
Основное Выходное напряжение230 В
Номинальная мощность [Вт]600 Вт
Номинальная мощность1000 В·А
Input Connection TypeIEC 320 C14
Кол-во выходных соединений4 IEC 320 C13
2 IEC Jumpers
Количество Unit2U
Количество кабелей1
Тип батареиСвинцово-кислотная батарея
Оборудование в комплектеКомпакт-диск с программным обеспечением
Компакт-диск с документацией
Руководство по установке
Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки
USB кабель
Общие
Количество занятых силовыми модулями слото0
Количество незанятых силовыми модулями сло0
продуктовая подкатегория webEntry level
запаснойNo
Физические параметры
ЦветЧерный
Высота8,9 см
Ширина43,2 см
Глубина40,6 см
Вес нетто20,52 кг
Место монтажаПередний
Тип крепежаНижний
Исполнение монтажаСтоечный
двухопорное крепление1
USB-совместимыйYes
Вход
Пределы входного напряжения170...300 В регулируемый
180...287 В
Частота сети50/60 Гц +/- 3 Гц автоопределение
Выход
Гармонические искаженияМенее 5 % при полной нагруке
Максимальная задаваемая мощность (ВА)1000 В·А
Максимальная задаваемая мощность (Вт)600 Вт
Время переключения2 мс (типовое значение)
Тип ИБПЛинейно-интерактивный
Тип формы напряженияСинусоидальный сигнал
выходная частота57–63 Гц для номинала в 60 Гц синхронизированная с электросетью
Соответствие
СертификатыCE
CSA
ГОСТ
VDE
EAC
Параметры окружающей среды
Акустический уровень42 дБА
Тепловыделение в режиме работы от сети46 БТЕ/ч
Высота над уровнем моря0...10000 ft
Температура окружающей среды0…40 °C
Температура окружающей среды при хранении-15…45 °C
Высота хранения0,00…15240,00 м
Относительная влажность0…95 %
Относительная влажность хранения0…95 %
Батареи и продолжительность автономной раб
Время работыView Runtime Graphaction_new_window
Возможность увеличения времени автономии0
Предварительно установленные батареи0
Свободные отсеки для батарей0
Типовое время перезарядки3 ч
количество картриджей RBC™1
Срок службы батареи4…6 г.
Емкость батареи в вольт-ампер-часах170 ВАч время работы
Мощность зарядного устройства (Вт)56 Вт номинальный
Коммуникационные средства и средства админ
Звуковой сигналСигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Панель управленияМногофункциональная LCD панель состояния и управления
Свободные слоты0
Защита от всплесков напряжения и фильтраци
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл459 Дж
Подавление шумаПостоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам ieee : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям ul 1449
Тип упаковки
Вес упаковки22,33 кг
Высота упаковки 124,1 см
Ширина упаковки 154,6 см
Длина упаковки 158,4 см
Количество штук в упаковке 316
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
arrow2_down

Устойчивое развитие

Green premium brand logo
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left
Производительность ресурсов

Энергоэффективный продукт

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Показатель состояния

Не содержит ртути

notification_ok

Информация об исключениях по регламенту RoHS

Регламент REACh

Директива EC RoHS

Соответствует

Декларация ЕС RoHS

Экологическая отчетнсть

WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль кругооборота

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.