

СИСТЕМА ВНЕШ. АКК. 5, 480 КВТ 400 В ИБП APC SILCON
SLB480KH5-2C
нет замены для SLB480KH5-2C. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Спецификации
Срок поставки | Обычно поставляется в течение четырех недель |
---|
Количество кабелей | 1,0 |
---|---|
Тип батареи | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |
Цвет | Серый |
---|---|
Высота | 180,02 cm |
Ширина | 218,5 cm |
глубина | 80,02 cm |
Вес нетто | 3357,04 kg |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Рабочая температура окружающей среды | 20…30 °C |
---|
Свободные отсеки для батарей | 0 |
---|---|
Предварительно установленные батареи | 0 |
Монтаж устройства | Закрытый аккумуляторный шкаф |
Мощность батареи ВАч | 0 ВАч |
Гарантия | 1 год гарантии (только на запасные части) |
---|
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.