

Комплект запчастей для ремонта уровня 3 для ИБП APC Silcon 60 кВт 400 В
SL60KH-SPL3
Снято с производства:30 Август 2022
нет замены для SL60KH-SPL3. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Спецификации
Презентация | Данный комплект содержит запасные части для изображенной модели APC |
---|---|
Срок поставки | Обычно поставляется в течение четырех недель |
Количество кабелей | 1 |
---|
Высота | 76,2 cm |
---|---|
Ширина | 106,68 cm |
глубина | 121,92 cm |
Вес нетто | 91,82 kg |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Стандарты | ISO 14001 ISO 9001 |
---|
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Высота над уровнем моря | 0...3333 ft |
Относительная влажность | 0…95 % |
Температура окружающей среды при хранении | -50…40 °C |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Гарантия | 1 год гарантии (только на запасные части) |
---|
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.