Наши бренды

Сменный батарейный картридж APC №2

RBC2

notification_ok
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Green Premium™
Take-back
Прозрачность
RoHS/REACh
Take-back
Прозрачность
RoHS/REACh
arrow2_down

Спецификации

Обзор
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Тип продуктаКартридж сменного аккумулятора
Количество кабелей1
Тип батареиСвинцово-кислотная батарея
Поставляемое оборудованиеВсе необходимые разъемы
Руководство по переработке батарей
Упаковка многократного пользования
Руководство по установке
Физические параметры
ЦветЧерный
Высота9,4 cm
Ширина6,4 cm
глубина15,1 cm
Вес нетто2,5 kg
Исполнение монтажаНестоечный
USB-совместимыйNo
Выход
Емкость батареи7,0 Ah
Параметры окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды0…40 °C
Высота над уровнем моря0...10000 ft
Относительная влажность0…95 %
Температура окружающей среды при хранении-15…45 °C
Высота хранения0,00…15240,00 m
Относительная влажность хранения0…95 %
Батареи и продолжительность автономной раб
Свободные отсеки для батарей0
Предварительно установленные батареи0
Напряжение батареи12 В
количество картриджей RBC™1
Запасная батарея
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height8,9 cm
Package 1 Width17,5 cm
Package 1 Length21,3 cm
Package 1 Weight2,77 kg
Гарантия на оборудование
ГарантияНа ремонт либо замену сроком на 1 год
arrow2_down

Устойчивое развитие
Green Premium™

Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left
arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.