All In One Module 75kW 12 rack InRow DX 400V
PFMIEJ075D1R012B
Спецификации
Срок поставки | Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения |
---|
Номинальная мощность [Вт] | 75000 W |
---|---|
Тип батареи | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |
Поставляемое оборудование | Совместимость EcoStruxure IT (UPS) |
Cooling option | Воздушное охлаждение, сплит-система |
---|
Цвет | Белый |
---|---|
Высота | 360 cm |
Ширина | 320 cm |
глубина | 1371,6 cm |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Кол-во стоек | 12 |
кВт на стойку | 6,5 kW |
---|---|
Тип БРП | Оснащенный средствами измерения |
Минимальная задаваемая мощность (Вт) | 75000 W |
Сертификаты | внесен в список UL |
---|
Рабочая температура окружающей среды | -15…45 °C |
---|
Свободные отсеки для батарей | 0 |
---|---|
Предварительно установленные батареи | 0 |
Аварийное отключение питания (EPO) | Опциональный |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеДиректива EC RoHS
Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.