Наши бренды

Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16A, IEC309, 740 см

PDM3516IEC-740

Take-back
Прозрачность
Take-back
Прозрачность
arrow2_down

Спецификации

Обзор
ПрезентацияСобранные и проверенные на заводе-изготовителе модули распределения питания состоят из автоматического выключателя, сетевого шнура, кабельной розетки и средств контроля состояния линии питания. Функция автоматического определения модулей БРП минимизирует время монтажа.
Срок поставкиОбычно поставляется в течение 3 недель
Основные характеристики
Основное Входное напряжение400 B 3 фазы
Основное Выходное напряжение230 В
400 В3 фазы
Поставляемое оборудованиеРуководство по установке
Физические параметры
ЦветСерый
Высота15,2 cm
Ширина43,2 cm
глубина40,6 cm
Вес нетто3,29 kg
Вход
Частота сети50 Гц
Максимальный ток линии16 A
Выход
Максимальная полная токовая нагрузка на фа16 A
Кол-во выходных соединений1 IEC 309 16 A
Соответствие
СертификатыCE
VDE
Тип упаковки
Unit Type of Package 1Db
Number of Units in Package 11
Package 1 Height15,2 cm
Package 1 Width40,6 cm
Package 1 Length43,2 cm
Package 1 Weight4,2 kg
Гарантия на оборудование
ГарантияНа ремонт либо замену сроком на 1 год
arrow2_down

Устойчивое развитие

Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left
Производительность ресурсов

Take-back program available

notification_ok
Показатель состояния

Не содержит ртути

notification_ok

Информация об исключениях по регламенту RoHS

Регламент REACh

Директива EC RoHS

Анализируется

Экологическая отчетнсть

Профиль кругооборота

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.