Наши бренды

Адаптер для автоматического выключателя типа T3, 3-полюсный

PD3PADAPT3

arrow2_down

Спецификации

Обзор
Срок поставкиОбычно поставляется в течение 6 недель
Основные характеристики
Основное Входное напряжение3 фазы
3 фазы
Основное Выходное напряжение480 B3 фазы
Тип выходного соединенияНеразъемное трехпроводное (3P) 1
Поставляемое оборудованиеРуководство по установке
Монтажная арматура
Физические параметры
Высота15,2 cm
Ширина10,2 cm
Глубина7,6 cm
Вес нетто1,59 kg
Место монтажаПередний
Тип крепежаNo preference
Исполнение монтажаНестоечный
Вход
Частота сети50 Гц
60 Гц
Выход
Максимальная полная токовая нагрузка на фа400 A
Соответствие
СертификатыCE
внесен в список UL
Параметры окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды0…40 °C
Температура окружающей среды при хранении-15…40 °C
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height46,7 cm
Package 1 Width19,4 cm
Package 1 Length27,7 cm
Package 1 Weight1,82 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия1 год гарантии (только на запасные части)
arrow2_down

Устойчивое развитие

Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left

Директива EC RoHS

Анализируется