Наши бренды

3-полюсный автоматический выключатель, 225 А, тип T3 для Symmetra PX250/500 кВт

PD3P225AT3B

arrow2_down

Спецификации

Обзор
Срок поставкиСпециальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
Основные характеристики
Основное Входное напряжение3 фазы
3 фазы
Основное Выходное напряжение480 B3 фазы
400 В3 фазы
Тип выходного соединенияНеразъемное трехпроводное (3P) 1
Поставляемое оборудованиеРуководство по установке
Физические параметры
Высота43,2 cm
Ширина55,9 cm
Глубина54,6 cm
Вес нетто2,77 kg
Место монтажаПередний
Тип крепежаNo preference
Исполнение монтажаНестоечный
Вход
Максимальный ток линии225 A
Частота сети50 Гц
60 Гц
Выход
Максимальная полная токовая нагрузка на фа225 A
Соответствие
СертификатыCE
внесен в список UL
Параметры окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды0…40 °C
Температура окружающей среды при хранении-15…40 °C
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height43,2 cm
Package 1 Width54,6 cm
Package 1 Length55,9 cm
Package 1 Weight3,7 kg
Гарантия на оборудование
ГарантияНа ремонт либо замену сроком на 1 год
arrow2_down

Устойчивое развитие

Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left

Директива EC RoHS

Анализируется

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.