


Беспроводной USB-координатор и маршрутизатор NetBotz
NBWC100U
Спецификации
Презентация | Беспроводной USB-приемник и маршрутизатор. При подключении к совместимым устройствам позволяет создать беспроводную сеть. Использование прилагаемого источника питания позволяет увеличить радиус действия беспроводной сети. |
---|---|
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
Цвет | Уголь |
---|---|
Глубина | 2,5 cm |
Высота | 1,3 cm |
Вес нетто | 0,05 kg |
Ширина | 2,5 cm |
Package 1 Weight | 0,25 kg |
---|---|
Package 1 Height | 5,1 cm |
Package 1 Width | 23,5 cm |
Package 1 Length | 16,5 cm |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеДиректива EC RoHS
Соответствует
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.