NetBotz Temperature Sensor - 32 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180)
NBES0311
Спецификации
Презентация | Универсальный датчик температуры в ЦОДе или в телекоммутационном помещении. |
---|---|
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
Поставляемое оборудование | Руководство по установке Датчик температуры |
---|
Вес нетто | 0,02 kg |
---|---|
Тип крепежа | Нижний |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Рабочая температура окружающей среды | 0…55 °C |
---|---|
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Относительная влажность | 0…95 % |
Температура окружающей среды при хранении | -15…65 °C |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 1,3 cm |
Package 1 Width | 22,9 cm |
Package 1 Length | 14 cm |
Package 1 Weight | 0,05 kg |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеПоказатель состояния
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует
Регламент RoHS Китая
WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.