


Датчик дыма NetBotz — 10 футов (305 см)
NBES0307
Спецификации
Презентация | Универсальный датчик дыма в зоне размещения ИТ-оборудования. Этот датчик дополняет существующую систему безопасности. |
---|---|
Срок поставки | Обычно поставляется в течение двух недель |
Поставляемое оборудование | Кабельные стяжки Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки |
---|
Высота | 13,2 cm |
---|---|
Ширина | 17,5 cm |
Глубина | 16,8 cm |
Вес нетто | 0,7 kg |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Рабочая температура окружающей среды | 0…45 °C |
---|---|
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Относительная влажность | 0…95 % |
Температура окружающей среды при хранении | -15…65 °C |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 15,2 cm |
Package 1 Width | 31,2 cm |
Package 1 Length | 21,6 cm |
Package 1 Weight | 0,978 kg |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеДиректива EC RoHS
Соответствует
WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.