Кронштейны для монтажа устройства NetBotz Room Monitor Appliance или блока камеры видеонаблюдения на плоскую поверхность
NBAC0301
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Спецификации
Презентация | Сменный монтажный кронштейн для использования с устройствами контроля помещений NetBotz Room Monitor и блоками камер. |
---|---|
Срок поставки | Обычно поставляется в течение двух недель |
Поставляемое оборудование | Монтажная арматура |
---|
Высота | 6,4 cm |
---|---|
Ширина | 7,9 cm |
Глубина | 10,5 cm |
Вес нетто | 0,43 kg |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Рабочая температура окружающей среды | 0…45 °C |
---|---|
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Относительная влажность | 0…95 % |
Температура окружающей среды при хранении | -15…65 °C |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 6,2 cm |
Package 1 Width | 24,8 cm |
Package 1 Length | 18,1 cm |
Package 1 Weight | 0,599 kg |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать больше
Производительность ресурсов
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
Не содержит свинца
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.