Наши бренды

Устройство аварийного отключения

EPW9

arrow2_down

Спецификации

Обзор
ПрезентацияЕдиная точка аварийного отключения оборудования для макс. восьми устройств APC InfraStruXure® и одного устройства стороннего производителя
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Количество кабелей1
Поставляемое оборудованиеРуководство по эксплуатации
Физические параметры
ЦветЧерный
Высота22,6 cm
Ширина25,1 cm
глубина6,6 cm
Вес нетто2,9 kg
Исполнение монтажаНестоечный
Соответствие
СертификатыСертификат cUL
внесен в список UL
Параметры окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды-5…45 °C
Относительная влажность5…95 %
Высота над уровнем моря0...10000 ft
Температура окружающей среды при хранении-5…45 °C
Относительная влажность хранения5…95 %
Высота хранения0,00…3048,00 m
Тип упаковки
Unit Type of Package 1Db
Number of Units in Package 11
Package 1 Height30,5 cm
Package 1 Width12,7 cm
Package 1 Length30,5 cm
Package 1 Weight3,14 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
arrow2_down

Устойчивое развитие

Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left

Директива EC RoHS

Соответствует

Декларация ЕС RoHS

WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.