СТОЕЧНЫЙ БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ СЕРИИ EASY PDU, БАЗОВЫЙ, 0U, 400В, 16A, 3Ф, C13X36 , С19X6, ВХ IEC 309, 3P+N+PE, 2М
EPDU1216B
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Основное Входное напряжение | 400 B 3 фазы |
---|---|
Тип БРП | Основной |
Основное Выходное напряжение | 230 В |
Input Connection Type | IEC 60309 16 A 3Ф+Н+ФЗ |
Количество Unit | 0U |
Длина | 1,98 m |
Количество кабелей | 1 |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 150,6 cm |
Ширина | 6,2 cm |
глубина | 4,44 cm |
Вес нетто | 3,08 kg |
Место монтажа | Сторона |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Стоечный |
ограничения входного тока | 16 A |
---|---|
Нагрузочная способность | 11000 VA |
Частота сети | 50/60 Гц |
Кол-во выходных соединений | 36 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19 |
---|
Сертификаты | CE TÜV EAC RCM |
---|
Рабочая температура окружающей среды | -5…45 °C |
---|---|
Относительная влажность | 5…95 % |
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -25…65 °C |
Относительная влажность хранения | 5…95 % |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 166 cm |
Package 1 Width | 11 cm |
Package 1 Length | 16 cm |
Package 1 Weight | 4,28 kg |
Гарантия | На ремонт либо замену сроком на 1 год |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеПоказатель состояния
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует
WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.