Наши бренды

СТОЕЧНЫЙ БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ СЕРИИ EASY PDU, БАЗОВЫЙ, 1U, 230В, 16A, 1Ф, C13X20 , С19X4, ВХ IEC 309 16A 2P+E, 3М

EPDU1116B

arrow2_down

Спецификации

Обзор
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Основное Входное напряжение200 В
208 B
230 B
Тип БРПОсновной
Основное Выходное напряжение230 В
Input Connection TypeIEC 60309 16 A 2Ф+З
Количество Unit0U
Длина3,00 m
Количество кабелей1
Поставляемое оборудованиеРуководство по установке
Комплект для монтажа без применения инструментов
Вертикальные монтажные кронштейны
Физические параметры
ЦветЧерный
Высота90,2 cm
Ширина6,2 cm
глубина4,44 cm
Вес нетто2,2 kg
Место монтажаСторона
Тип крепежаNo preference
Исполнение монтажаСтоечный
Вход
ограничения входного тока16 A
Нагрузочная способность3680 VA
Частота сети50/60 Гц
Выход
Кол-во выходных соединений20 IEC 60320 C13
4 IEC 60320 C19
Соответствие
СертификатыCE
TÜV
Параметры окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды0…45 °C
Относительная влажность5…95 %
Высота над уровнем моря0...10000 ft
Температура окружающей среды при хранении-25…65 °C
Относительная влажность хранения5…95 %
Высота хранения0,00…15240,00 m
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height132 cm
Package 1 Width11 cm
Package 1 Length16 cm
Package 1 Weight2,98 kg
Гарантия на оборудование
ГарантияНа ремонт либо замену сроком на 1 год
arrow2_down

Устойчивое развитие

Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left
Показатель состояния

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh

notification_ok

Не содержит ртути

notification_ok

Информация об исключениях по регламенту RoHS

Регламент REACh

Директива EC RoHS

Соответствует

Декларация ЕС RoHS

WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.