СТОЕЧНЫЙ БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ СЕРИИ EASY PDU, КОММУТИРУЕМЫЙ, 1U, 230В, 16A, 1Ф, C13X8, ВХ IEC-320 C20, 2М
EPDU1016S
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Основное Входное напряжение | 200 В 208 B 230 B |
---|---|
Тип БРП | Switched |
Основное Выходное напряжение | 208 B 230 В |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
Количество Unit | 1U |
Длина | 2,50 m |
Поставляемое оборудование | Кронштейны для горизонтального монтажа Руководство по установке Кабель |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 4,44 cm |
Ширина | 48,2 cm |
глубина | 20 cm |
Вес нетто | 2,8 kg |
Место монтажа | Передний Задний |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Стоечный |
ограничения входного тока | 16 A |
---|---|
Нагрузочная способность | 3680 VA |
Частота сети | 50/60 Гц |
Кол-во выходных соединений | 8 IEC 60320 C13 |
---|
Сертификаты | CE EAC TÜV |
---|
Рабочая температура окружающей среды | -5…45 °C |
---|---|
Относительная влажность | 5…95 % |
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -25…65 °C |
Относительная влажность хранения | 5…95 % |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 8 cm |
Package 1 Width | 26 cm |
Package 1 Length | 56 cm |
Package 1 Weight | 3,6 kg |
Гарантия | На ремонт либо замену сроком на 1 год |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеПоказатель состояния
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует
WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.