

СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР APC PERSONAL SURGEARREST, 5 РОЗЕТОК, ФРАНЦУЗСКИЙ, 230В
E10-FR
Снято с производства:10 Июнь 2022
нет замены для E10-FR. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Основное Входное напряжение | 230 B |
---|---|
Количество кабелей | 1 |
Оборудование в комплекте | Руководство по эксплуатации |
Цвет | Бежевый |
---|---|
Высота | 5,92 cm |
Ширина | 31,12 cm |
глубина | 12,7 cm |
Вес нетто | 0,77 kg |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Максимальный ток в линии на фазу | 10 A |
---|---|
Частота сети | 50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение |
Количество выходных разъемов | 5 |
---|---|
Outlet standard deviation | Французский/бельгийский |
Сертификаты | CE |
---|
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Относительная влажность | 0…95 % |
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Время реакции на всплеск напряжения между ф | 0 ns common mode |
---|---|
отклонение общего режима | 10 дБ |
Мксимальный ток | 11 kAcommon mode 6,5 kAnormal mode |
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл | 320 J |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 6,35 cm |
Package 1 Width | 31,75 cm |
Package 1 Length | 18,41 cm |
Package 1 Weight | 0,948 kg |
SCC14 | 10731304009686 |
Гарантия | 3 года на ремонт или замену |
---|
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.