

Dell Smart-UPS RT 8000VA, 230V, rackmount, 6U, 4x IEC 60320 C13 & 4x IEC Jumpers & 4x IEC 60320 C19 outlets
DLRT8000RMXLI3U
нет замены для DLRT8000RMXLI3U. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Доступна Запасная батарея (1)
Совместимое программное обеспечение
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Время работы с нагрузкой ВтВведите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы. Мин.-макс.: 640-6400 Вт | |
---|---|
Макс. используемая емкость Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки. | |
Main Input Voltage | 230 B |
Other Input Voltage | 220 B 240 B |
Main Output Voltage | 230 В |
Other Output Voltage | 220 В 240 В |
Номинальная мощность [Вт] | 6400 W |
Номинальная мощность | 8000 VA |
output connection type | 4 IEC 60320 C13 4 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19 |
Тип выходного соединения | Неразъемное трехпроводное (H N + E) 1 |
Количество Unit | 6U |
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Оборудование в комплекте | Компакт-диск с программным обеспечением Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки Руководство по сервисному обслуживанию Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS Руководство по эксплуатации Плата управления Web/SNMP |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 26,3 cm |
Ширина | 43,2 cm |
глубина | 73,6 cm |
Вес нетто | 110,92 kg |
Место монтажа | Передний |
Тип крепежа | Нижний |
Исполнение монтажа | Стоечный |
двухопорное крепление | 0 |
USB-совместимый | No |
Частота сети | 50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение |
---|---|
Кол-во входных соединений | 1 Неразъемное трехпроводное (1P + N + E) 1 Неразъемное пятипроводное (3P + N + E) |
Пределы входного напряжения | 160...280 В |
Суммарные гармонические искажения на входе | Менее 7% при полной нагрузке |
Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 6400 W |
---|---|
Гармонические искажения | Менее 3 % |
выходная частота | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 синхронизированная с электросетью |
Крест-фактор | 3:1 |
Тип ИБП | Топология двойное преобразование |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
тип байпаса | Внутренний байпас (автоматический и ручной) |
Сертификаты | C-Tick CE ГОСТ VDE |
---|---|
Стандарты | EN 50091-1 EN 50091-2 EN 55022 класс A EN 60950 EN 61000-3-2 |
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Относительная влажность | 0…95 % |
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Акустический уровень | 55 дБА |
Теплоотдача | 1603 ‰ |
Время работы | View Runtime Graph |
---|---|
Предварительно установленные батареи | 4 |
Свободные отсеки для батарей | 0 |
Типовое время перезарядки | 2,2 h |
количество картриджей RBC™ | 2 |
Дополнительная информация | Выбор выходного напряжения 220, 230 или 240 В |
Запасная батарея | APCRBC140 |
Свободные слоты | 0 |
---|---|
Предварительно установленные платы SmartSlot&tra | Network management card 2 with environmental monitoring |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Функция аварийной сигнализации | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи): overload (перегрузки) и bypass (подачи напряжения на нагрузку через байпас) |
Подавление шума | Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам ieee : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям ul 1449 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.