

МОДУЛЬ FL, ~120 В / 60 ГЦ, ~60 В / 9 А, CE, ДЛЯ ЕВРОПЫ.
CTFLM6509
Снято с производства:31 Декабрь 2022
Дата окончания обслуживания:31 Декабрь 2022
Спецификации
Срок поставки | Обычно поставляется в течение двух недель |
---|
Номинальная мощность [Вт] | 540 W |
---|---|
Номинальная мощность | 540 VA |
Тип выходного соединения | Неразъемное 3-х проводной 1 |
Количество Unit | 0U |
Поставляемое оборудование | Руководство по эксплуатации |
Высота | 15,24 cm |
---|---|
Ширина | 17,78 cm |
глубина | 30,48 cm |
Вес нетто | 10 kg |
Место монтажа | Передний |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
USB-совместимый | No |
Частота сети | 50 Гц +/- 2 Гц |
---|
Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 540 W |
---|
Сертификаты | CE |
---|
Рабочая температура окружающей среды | -40…60 °C |
---|
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 25,4 cm |
Package 1 Width | 25,4 cm |
Package 1 Length | 38,1 cm |
Package 1 Weight | 13,554 kg |
Number of Units in Package 2 | 0 |
Package 2 Weight | 0,00 kg |
Гарантия | 1 год гарантии (только на запасные части) |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеДиректива EC RoHS
Анализируется
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.