Наши бренды

SE Back-UPS, 500VA, Tower, 230V, 3 x IEC C13 outlets, AVR

BXS500MI

notification_critical
arrow2_down

Совместимое программное обеспечение

arrow2_down

Спецификации

Основные характеристики
Время работы с нагрузкой
Вт
information_circle
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы.
Мин.-макс.: 30-300 Вт
Макс. используемая емкость
information_circle
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.
Основное Входное напряжение230 B
Номинальная мощность [Вт]300 W
Номинальная мощность500 VA
output connection type3 IEC 60320 C13
Длина1,22 m
Количество кабелей1
Тип батареиСвинцово-кислотная батарея
Общие
Оборудование в комплектеруководство по эксплуатации
Максимальное значение времени автономии120 min
Количество незанятых силовыми модулями сло0
Количество занятых силовыми модулями слото0
запаснойNo
Физические параметры
ЦветЧерный
Высота13,8 cm
Ширина9,8 cm
глубина31 cm
Вес нетто4,2 kg
Тип крепежаNo preference
Исполнение монтажаНестоечный
двухопорное крепление0
USB-совместимыйNo
Вход
Частота сети50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение
Пределы входного напряжения140...300 В
Вх.коэфф. мощностри при полной нагрузке0,63
Выход
Максимальная задаваемая мощность (Вт)300 W
выходная частота50/60 Гц +/- 1 Гц синхронизированная с электросетью
Тип ИБПЛинейно-интерактивный
Тип формы напряженияСтупeнчатая аппроксимация синусоиды
Время автономии при полной нагрузке00:01:00 300 Вт
Время автономии при половинной нагрузке00:07:15
Максимальная задаваемая мощность (ВА)500 VA
Время переключенияТипичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс
Соответствие
СертификатыCE
CB
СтандартыEN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
Политика защиты оборудованияНа весь срок службы: 50 тыс. евро
Параметры окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды0…40 °C
Относительная влажность0…95 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря0...3000 м
Температура окружающей среды при хранении-15…40 °C
Относительная влажность хранения0…95 % без образования конденсата
Высота хранения0…3000 m
Акустический уровень40 дБА
Степень защиты IPIP20
Батареи и продолжительность автономной раб
Время работыView Runtime Graphaction_new_window
ЭффективностьView Efficiency Graphaction_new_window
Предварительно установленные батареи0
Свободные отсеки для батарей0
Типовое время перезарядки8 h
Напряжение батареи12 В
Емкость батареи7,0 Ah
Срок службы батареи3…5 year(s)
Емкость батареи в вольт-ампер-часах60 ВАч время работы
срок службы батареи3…5 year(s)
Комментарии к графику батареиКривая соответствует результатам измерений времени автономной работы. Все измерения проводились с новыми, полностью заряженными батареями, в типичных климатических условиях, без подачи напряжения на вход и с резистивной нагрузкой на выходе.
Возможность увеличения времени автономии0
Коммуникационные средства и средства админ
Функция аварийной сигнализацииСветодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от се
Защита от всплесков напряжения и фильтраци
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл273 J
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height22,5 cm
Package 1 Width18,9 cm
Package 1 Length37,5 cm
Package 1 Weight4,9 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия2 years repair or replace
arrow2_down

Устойчивое развитие

Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left
Показатель состояния

Не содержит ртути

notification_ok

Информация об исключениях по регламенту RoHS

Регламент REACh

Директива EC RoHS

Соответствует

Декларация ЕС RoHS

Регламент RoHS Китая

Декларация RoHS Китая

Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.