Наши бренды

APC Easy UPS 2000VA Without Battery with Selectable Charger and Flooded/SMF Compatible 230V

BVX2000UXI

нет замены для BVX2000UXI. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
arrow2_down

Спецификации

Обзор
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Main Input Voltage230 B
Main Output Voltage230 В
Номинальная мощность [Вт]1200 W
Номинальная мощность2000 VA
Input Connection TypeBS1363A Британский
Тип выходного соединенияНеразъемное трехпроводное (H N + E) 1
Длина1,2 m
Количество кабелей1
Тип батареиВнешняя батарейная система
Оборудование в комплектеСъемный шнур питания для конкретной страны
Руководство по эксплуатации
Общие
Количество незанятых силовыми модулями сло0
Количество занятых силовыми модулями слото0
запаснойNo
Размер ИБПWS
Физические параметры
ЦветЧерный
Высота22 cm
Ширина14,5 cm
глубина39,5 cm
Вес нетто14,5 kg
Тип крепежаNo preference
Исполнение монтажаНестоечный
двухопорное крепление0
USB-совместимыйNo
Вход
Частота сети40–70 Гц автоопределение
Пределы входного напряжения140...290 V
Тип защиты входаCircuit breaker
Выход
Максимальная задаваемая мощность (Вт)1200 W
выходная частота50/60 Гц +/- 1 Гц не синхронизированная
Тип ИБПЛинейно-интерактивный
Тип формы напряженияСтупeнчатая аппроксимация синусоиды
КПД92 % (полная нагрузка)
Графический дисплей1
Максимальная задаваемая мощность (ВА)2000 VA
Время переключенияТипичное время — 8 мс, максимальное — 12 мс
Соответствие
СертификатыCE
СтандартыEN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Параметры окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды0…40 °C
Относительная влажность0…95 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря0...3000 м
Температура окружающей среды при хранении-20…50 °C
Относительная влажность хранения0…95 % без образования конденсата
Высота хранения0…15000 m
Акустический уровень55 дБА
Степень защиты IPIP20
Батареи и продолжительность автономной раб
ЭффективностьView Efficiency Graphaction_new_window
Предварительно установленные батареи0
Свободные отсеки для батарей0
Напряжение батареи24 В
Мощность зарядного устройства (Вт)576 W номинальный
Возможность увеличения времени автономии0
Коммуникационные средства и средства админ
alarmAlarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Защита от всплесков напряжения и фильтраци
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл160 J
Тип упаковки
Unit Type of Package 1Db
Number of Units in Package 11
Package 1 Height32,5 cm
Package 1 Width47,2 cm
Package 1 Length23 cm
Package 1 Weight15,5 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
arrow2_down

Устойчивое развитие

Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left

Директива EC RoHS

Анализируется

WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.