



ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России
BR1100CI-RS
Снято с производства:14 Июнь 2022
Рекомендуемая замена
Доступна Запасная батарея (1)
Совместимое программное обеспечение
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Время работы с нагрузкой ВтВведите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы. Мин.-макс.: 66-660 Вт | |
---|---|
Макс. используемая емкость Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки. | |
Основное Входное напряжение | 230 B |
Номинальная мощность [Вт] | 660 W |
Номинальная мощность | 1100 VA |
output connection type | 3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 всплеск |
Количество кабелей | 1 |
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Оборудование в комплекте | Стяжки для организации кабелей руководство по эксплуатации |
---|---|
Количество незанятых силовыми модулями сло | 0 |
Количество занятых силовыми модулями слото | 0 |
запасной | No |
Цвет | Уголь |
---|---|
Высота | 22,2 cm |
Ширина | 13,2 cm |
глубина | 35,6 cm |
Вес нетто | 12,5 kg |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
двухопорное крепление | 0 |
USB-совместимый | No |
Частота сети | 47–63 Гц |
---|---|
Пределы входного напряжения | 160...286 В регулируемый 175...295 В |
Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 660 W |
---|---|
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
Максимальный выходной ток | 10 A |
Максимальная задаваемая мощность (ВА) | 1100 VA |
Сертификаты | CE ГОСТ |
---|
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Относительная влажность | 0…95 % |
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -5…45 °C |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Акустический уровень | 45 дБА |
Теплоотдача | 180 ‰ |
Время работы | View Runtime Graph |
---|---|
Предварительно установленные батареи | 1 |
Свободные отсеки для батарей | 0 |
Типовое время перезарядки | 24 h |
количество картриджей RBC™ | 1 |
Мощность зарядного устройства (Вт) | 7 W номинальный |
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 164 ВАч время работы |
срок службы батареи | 4…6 year(s) |
Запасная батарея | APCRBC113 |
Комментарии к графику батареи | График основан на реальных измерениях времени работы. Все измерения выполнялись для новых полностью заряженных батарей и сбалансированной резистивной нагрузки (PF = 1,0). Фактическое время работы может отличаться от указанных на графике значений. Фактическое время работы зависит от целого ряда факторов, включая возраст и уровень заряда батарей, условия окружающей среды и характеристики подключенной нагрузки. |
Возможность увеличения времени автономии | 0 |
Панель управления | Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от се |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл | 180 J |
---|---|
Подавление шума | Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 5% по нормативам ieee: ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям ul 1449 |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
SCC14 | 20731304250146 |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.
BR1100CI-RS заменяется на: