Наши бренды

ИБП APC Back-UPS ES с функцией энергосбережения, 8 розеток, 700 ВА 230 В, соединители CEE 7/7

BE700G-RS

notification_critical
information_stroke
  • Что означает уведомление об окончании продаж?

    Окончание продаж — это последняя дата, когда APC будет принимать предложение по данному артикулу. Однако услуги по послепродажному обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.) будут оказываться до окончания срока службы.

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь в региональный центр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

notification_critical
information_stroke
  • Что означает окончание срока стандартного обслуживания ?

    Окончание срока стандартного обслуживания — это последний день, когда APC сможет предоставить вам услуги по техническому обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.).

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь вцентр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

нет замены для BE700G-RS. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
notification_ok
Экологические свойства продукта Узнать больше
arrow2_down

Спецификации

Обзор
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Время работы с нагрузкой
Вт
information_circle
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы.
Мин.-макс.: 41-405 Вт
Макс. используемая емкость
information_circle
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.
Основное Входное напряжение230 V
Основное Выходное напряжение230 В
Номинальная мощность [Вт]405 Вт
Номинальная мощность700 В·А
Кол-во выходных соединений4Schuko CEE 7
4Schuko CEE 7 всплеск
Длина1,83 м
Тип батареиСвинцово-кислотная батарея
Оборудование в комплектеКомпакт-диск с программным обеспечением
Телефонный кабель
Руководство по эксплуатации
USB кабель
Общие
Максимальное значение времени автономии7 мин
Количество незанятых силовыми модулями сло0
Количество занятых силовыми модулями слото0
запаснойNo
Физические параметры
ЦветЧерный
Высота8,9 см
Ширина22,4 см
Глубина31,1 см
Вес нетто6,93 кг
Тип крепежаNo preference
Исполнение монтажаНестоечный
двухопорное крепление0
USB-совместимыйYes
Вход
Частота сети50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение
Пределы входного напряжения160...278 В регулируемый
180...266 В
Максимальный входной ток10 А
Выход
Максимальная задаваемая мощность (Вт)405 Вт
выходная частота47–63 Гц синхронизированная с электросетью
Тип ИБПРежим ожидания
Тип формы напряженияСтупeнчатая аппроксимация синусоиды
Допустимое отклонение выходного напряжени+/- 5% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%
Максимальная задаваемая мощность (ВА)700 В·А
Время переключенияТипичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс
Соответствие
СертификатыCE
Параметры окружающей среды
Температура окружающей среды0…40 °C
Относительная влажность0…95 %
Высота над уровнем моря0...30000 ft
Температура окружающей среды при хранении-15…40 °C
Относительная влажность хранения0…95 %
Высота хранения0,00…9144,00 м
Акустический уровень40 дБА
Батареи и продолжительность автономной раб
Время работыView Runtime Graphaction_new_window
ЭффективностьView Efficiency Graphaction_new_window
Предварительно установленные батареи0
Свободные отсеки для батарей0
Типовое время перезарядки16 ч
Мощность зарядного устройства (Вт)5 Вт номинальный
Емкость батареи в вольт-ампер-часах86 ВАч время работы
Срок службы батареи3…5 г.
Возможность увеличения времени автономии0
Коммуникационные средства и средства админ
Панель управленияСветодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи) и overload (перегрузки)
Защита от всплесков напряжения и фильтраци
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл310 Дж
Подавление шумаПостоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 5% по нормативам ieee: ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям ul 1449
Защита линий передачи данныхАналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ11)
Сетевая линия — 10/100 Base-T Ethernet (разъем RJ45)
Тип упаковки
Вес упаковки7,84 кг
Высота упаковки 112,7 см
Ширина упаковки 127,9 см
Длина упаковки 140 см
SCC1410731304271656
Количество штук в упаковке 22
Вес упаковки 216,33 кг
Длина упаковки 2323,85 мм
Количество штук в упаковке 348
Вес упаковки 3636,36 кг
Длина упаковки 3121,92 см
Количество в одном слое на паллете20
Количество слоев на паллете4
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
arrow2_down

Устойчивое развитие

Green premium brand logo
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left
Производительность ресурсов

Энергоэффективный продукт

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Показатель состояния

Не содержит ртути

notification_ok

Информация об исключениях по регламенту RoHS

Регламент REACh

Директива EC RoHS

Соответствует

Декларация ЕС RoHS

Экологическая отчетнсть

Профиль кругооборота

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.