






Вертикальный кабельный органайзер, 8 кабельных колец, 0U
AR8442
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Спецификации
Презентация | Занимает один отсек заднего канала 0U |
---|---|
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
Количество Unit | 0U |
---|---|
Оборудование в комплекте | Вертикальные кабельные органайзеры 2 Руководство по установке |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 76,6 cm |
Ширина | 5,5 cm |
глубина | 8,5 cm |
Вес нетто | 1,82 kg |
Место монтажа | Сторона |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Стоечный |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 83,2 cm |
Package 1 Width | 6,4 cm |
Package 1 Length | 14 cm |
Package 1 Weight | 2,086 kg |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать больше
Производительность ресурсов
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
Не содержит токсичных тяжелых металлов
Не содержит ртути
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.