






+ 6
Вертикальный кабельный органайзер для NetShelter SX, ширина 750 мм, 45U (2 шт.)
AR7585
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Спецификации
Презентация | Вертикальные каналы снабжены гладкими пластиковыми штифтами с шагом 1U, которые облегчают упорядоченную прокладку входящих и выходящих патч-кордов. |
---|---|
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
Оборудование в комплекте | Руководство по установке Монтажная арматура Кабельные держатели с магнитными петлями 6 Верхняя крепежная скоба |
---|
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 198,1 cm |
Ширина | 9,7 cm |
глубина | 16 cm |
Вес нетто | 5,18 kg |
Место монтажа | Передний Задний |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Стоечный |
Сертификаты | Соответствие TAA |
---|
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 20,3 cm |
Package 1 Width | 109,2 cm |
Package 1 Length | 16,5 cm |
Package 1 Weight | 5,59 kg |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать больше
Производительность ресурсов
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
Не содержит токсичных тяжелых металлов
Не содержит ртути
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.