

Комплект для выравнивания крышек SX и VX, 600x1070 мм (ширина х глубина)
AR7203
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Оборудование в комплекте | Руководство по установке |
---|
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 7,5 cm |
Ширина | 60 cm |
глубина | 107 cm |
Вес нетто | 7,96 kg |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Маркировка | 14 (по SWG-таблице) крыша |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 20,3 cm |
Package 1 Width | 121,3 cm |
Package 1 Length | 71,1 cm |
Package 1 Weight | 11,4 kg |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать больше
Производительность ресурсов
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
Не содержит токсичных тяжелых металлов
Не содержит ртути
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.