Наши бренды

APC NetShelter CX, Mini, Soundproof Server Rack Enclosure, 12U, 100V to 240V, Oak, 744H x 688W x 952D mm

AR4000MVA

нет замены для AR4000MVA. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
arrow2_down

Спецификации

Обзор
ПрезентацияNetshelter CX Mini is specifically designed to house a complete small-office IT installation comprised of one or two servers, network hardware and peripheral devices. It combines extreme noise reduction and moderate thermal capacity with exceptional reliability and an all-inclusive, plug-and-play specification. The CX Mini now comes with 12U rack mount conversion kit pre-installed, resulting in an EIA rack that is 600mm/23.6" deep. NAM power cords sold separately, part number AR4605.
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Основное Входное напряжение100 V
120 V
200 V
208 V
230 V
240 V
Input Connection TypeIEC 60320 C14
Количество Unit12U
Оборудование в комплектеКабельные щетки
Дверь
Клавиша(и)
Запираемая дверца
Опорные ролики офисного типа
Сетевой фильтр из (3) розеток IEC
Вентиляторы 2
Звукоизоляция
Описание процедуры распаковки
Физические параметры
ЦветДуб
Высота70 см
Ширина69 см
Глубина93 см
Вес нетто75 кг
Тип крепежаNo preference
Исполнение монтажаНестоечный
Максимальная глубина монтажа69,01 см
Ширина стойки19"
допустимая нагрузка317,51 кг статический
Вход
Частота сети50/60 Гц
Соответствие
СертификатыСоответствие TAA
Тип упаковки
Вес упаковки80 кг
Высота упаковки 175 см
Ширина упаковки 174 см
Длина упаковки 198 см
Количество штук в упаковке 31
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года (на производственные дефекты)
arrow2_down

Устойчивое развитие

Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left

Директива EC RoHS

Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS