


Сменный батарейный картридж APC №117
APCRBC117
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Тип продукта | Картридж сменного аккумулятора |
---|---|
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Поставляемое оборудование | Все необходимые разъемы Руководство по переработке батарей Руководство по установке Упаковка многократного пользования |
Высота | 7,6 cm |
---|---|
Ширина | 20,3 cm |
глубина | 58,4 cm |
Вес нетто | 22,27 kg |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Относительная влажность | 0…95 % |
Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Число батарейных блоков в линейке | 10 |
---|---|
Свободные отсеки для батарей | 0 |
Предварительно установленные батареи | 0 |
Монтаж устройства | Закрытый аккумуляторный блок |
Напряжение батареи | 120 В |
количество картриджей RBC™ | 1 |
Запасная батарея |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22,8 cm |
Package 1 Width | 39,3 cm |
Package 1 Length | 76,1 cm |
Package 1 Weight | 25,18 kg |
SCC14 | 731304282679 |
Гарантия | На ремонт либо замену сроком на 1 год |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать больше
Производительность ресурсов
Take-back program available
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Экологическая отчетнсть
Профиль кругооборота
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.