APC UPS Network Management Card 3 with Environmental Monitoring and MODBUS
AP9643
Совместимое программное обеспечение
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Поставляемое оборудование | Датчик температуры Руководство по эксплуатации USB кабель |
---|
Высота | 3,8 cm |
---|---|
Ширина | 12,1 cm |
глубина | 10,8 cm |
Вес нетто | 0,14 kg |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Аутентификация | Radius |
---|
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5,1 cm |
Package 1 Width | 15,9 cm |
Package 1 Length | 23,5 cm |
Package 1 Weight | 0,91 kg |
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеПоказатель состояния
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует
Регламент RoHS Китая
Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.