APC UPS Network Management Card 3 with Environmental Monitoring
AP9641
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Совместимое программное обеспечение
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Поставляемое оборудование | Датчик температуры Руководство по эксплуатации USB кабель |
---|
Высота | 3,8 cm |
---|---|
Ширина | 12,1 cm |
глубина | 11,4 cm |
Вес нетто | 0,09 kg |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Стандарты | EN 55022 класс A EN 55024 ICES-003 |
---|---|
Сертификаты | AS/NZS 3548 (C-Tick) класс A FCC часть 15 класс A ГОСТ VCCI класс A |
Рабочая температура окружающей среды | 0…45 °C |
---|---|
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Относительная влажность | 0…95 % |
Температура окружающей среды при хранении | -5…45 °C |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Аутентификация | Radius |
---|
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5,1 cm |
Package 1 Width | 15,9 cm |
Package 1 Length | 23,5 cm |
Package 1 Weight | 0,34 kg |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать больше
Производительность ресурсов
Энергоэффективный продукт
Take-back program available
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.