


Комплект направляющих для монтажа ИБП APC SmartUPS/SmartUPS RT в двухопорной стойке
AP9625
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Спецификации
Презентация | Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs. |
---|---|
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
Количество кабелей | 1 |
---|---|
Поставляемое оборудование | Руководство по установке Монтажная арматура Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки |
Высота | 8,9 cm |
---|---|
Ширина | 5,1 cm |
глубина | 26,7 cm |
Вес нетто | 1,36 kg |
Исполнение монтажа | Стоечный |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 12 cm |
Package 1 Width | 28 cm |
Package 1 Length | 21 cm |
Package 1 Weight | 3 kg |
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать больше
Производительность ресурсов
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит свинца
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.