Наши бренды

Модуль для установки трех плат управления APC SmartSlot Triple Chassis, черный

AP9604BLK

notification_ok
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Энергоэффективность
Take-back
RoHS/REACh
Энергоэффективность
Take-back
RoHS/REACh
arrow2_down

Спецификации

Обзор
ПрезентацияПриспособление для управления ИБП, которое дополняет ИБП APC SmartSlot тремя новыми интерфейсами SmartSlot.
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Количество кабелей1
Поставляемое оборудованиеКабель DB9-DB9
Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки
Руководство по эксплуатации
Физические параметры
ЦветЧерный
Высота4,4 cm
Ширина43,2 cm
Глубина16,5 cm
Вес нетто1,91 kg
Место монтажаПередний
Тип крепежаNo preference
Исполнение монтажаСтоечный
Соответствие
СтандартыEN 55022 класс A
EN 55024
EN 55082
FCC, часть 15, класс A
СертификатыC-Tick
CE
DOC/Industry Canada
VCCI
Параметры окружающей среды
Температура окружающей среды0…45 °C
Высота над уровнем моря0...10000 ft
Относительная влажность0…95 %
Температура окружающей среды при хранении-15…65 °C
Высота хранения0,00…15240,00 m
Относительная влажность хранения0…95 %
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
arrow2_down

Устойчивое развитие

Green premium brand logo
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left
Производительность ресурсов

Энергоэффективный продукт

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Показатель состояния

Не содержит свинца

notification_ok

Не содержит ртути

notification_ok

Информация об исключениях по регламенту RoHS

Регламент REACh

Директива EC RoHS

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)

Декларация ЕС RoHS

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.