

StruxureWare Data Center Operation — лицензия на 1000 стоек
AP9001000
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22,9 cm |
Package 1 Width | 0,6 cm |
Package 1 Length | 17,8 cm |
Package 1 Weight | 0,45 kg |
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать больше
Производительность ресурсов
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
Не содержит свинца
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.